Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® VA-8600c Amplifier
Vocia® VA-8600c Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-8600c Amplifier

    Google-Übersetzung,
    Der VA-8600c ist ein vernetzter Mehrkanalverstärker. Es ist CobraNet-fähig und verfügt über acht Kanäle mit modularer Verstärkung und DSP mit optionalem Kanal-zu-Kanal- oder Gerät-zu-Gerät-Failover und ist EN 54-16-zertifiziert.
    Spezifikation
      • Modular based design
      • Amplification modules have software configurable power levels/load options:
        • 8 amplification modules per frame with 100 to 600 Watts per module
        • 70V or 100V with direct drive capability, or low-impedance (4 or 8O) operation
        • Maximum of 2400 Watts of power per chassis
      • Failover capability between channels and amplifiers:
        • Device-to-Device
        • 1:1
        • Dual 3:1 (VFOM-1 module required)
        • 7:1 (VFOM-1 module required)
      • LED Indication:
        • Amplifier failure
        • Clip present
        • Fan stuck-rotor
        • Heat sink temperature fault
        • Signal peak
        • Signal present
      • Local non-volatile storage of emergency messages
      • Software Monitoring Features:
        • Amplifier failure
        • Excessive clipping
        • Fan stuck rotor
        • Heat sink temperature fault
        • Peak present
        • Short circuit on output
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output sensitivity
      • CobraNet audio and control data over a single Ethernet cable
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for unit identification
      • Rack mountable (3RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-8600c, vocia va8600c, vocia va 8600c, va-8600c, va 8600c, va8600c, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-va-8600c_amplifier
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeAmplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit