Mit dem ausgeklügelten Vorverstärker ZONE4 können Sie vier Stereozonen mit nur einem erschwinglichen Gerät steuern. In jeder der 4 Zonen können Sie Musik abspielen, die von einer der 4 Musikquellen kommt, die Sie anschließen können.
Es besteht auch die Möglichkeit, jeder Zone 3 Mikrofone zuzuweisen, wobei MIC1 ein dynamisches Prioritätsmikrofon (über Kontaktschließung) oder ein selektives 4-Zonen-Paging-Mikrofon (MICPAT-4) sein kann. Jedes Signal kann über DIP-Schalter auf der Vorder- und Rückseite des Geräts einer der vier Ausgangszonen zugewiesen werden. Die Phantomspeisung an MIC 1 & 2 kann über einen Dip-Schalter aktiviert werden.
Der ZONE4 kann von der Frontplatte (mit Digitalanzeige), über den RS232-Anschluss oder über die IR-Serie gesteuert werden. Darüber hinaus können Sie das Gerät über die ZONE4R-Fernbedienungsfelder steuern. Diese Bedienfelder verfügen über eine übersichtliche LED-Statusanzeige und Tasten für Musikpegel, MIC/MIX-Pegel, Quellenauswahl und Stummschaltung. Da die Fernbedienung mit einem normalen CAT5-Kabel verkabelt wird, ist sie sehr einfach zu installieren.
Auf der Ausgangsseite gibt es pro Zone einen Line-Eingangswähler und einen Musikpegelregler. Eine übersichtliche Digitalanzeige erleichtert die Überwachung der Gerätefunktion. Darüber hinaus gibt es eine unabhängige MIC-MIX-Pegelregelung und eine Bass-Höhen-Regelung pro Zone.
Das Gerät ist im 19-Zoll-Format und wird standardmäßig mit abnehmbaren Halterungen geliefert. Die abnehmbare Metallabdeckung (im Lieferumfang enthalten) schützt Ihre MIC-Einstellungen.