Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select
ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select
    Biamp

    ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select

    Google-Übersetzung,

    ZONE4R ist ein Fernbedienungspanel für den multifunktionalen 4-Zonen-Vorverstärker ZONE4. Das Bedienfeld bietet Musikpegelsteuerung, Quellenauswahl und Mikrofon-Mix-Pegelsteuerung. Eine übersichtliche Digitalanzeige erleichtert die Überwachung der Funktion des Geräts.

    Die Remote-Panels sind einfach zu installieren und werden über ein Standard-CAT-5-Kabel (oder höher) mit dem ZONE4 verbunden. Es können sowohl T-568A- als auch T-568B-Kabelanschlüsse verwendet werden. Die maximal zugelassene CAT5-Kabellänge beträgt je nach Umständen 100 m pro Zone. Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Eine Einbaudose (BBi1) und eine Aufputzdose (BB1) sind erhältlich.

    Die maximal an einen einzelnen ZONE 4-Vorverstärker angeschlossenen ZONE4R-Bedienfelder betragen 8 Stück in jeder Konfiguration (z. B. 2 Felder x 4 Zonen oder 8 Felder x 1 Zone oder jede andere Kombination mit insgesamt 8 Feldern). Mithilfe des RJ45-Split-Hubs können Sie mehrere ZONE4R-Einheiten an die ZONE4-Haupteinheit anschließen.

    Spezifikation
    • Keywords: zone4r, remote control, zone 4r, zone4, 4-zone, 4 zone, panel, remote panel, cat5, cat-5, unique network address, zone control, zone control address, source selection, zone indication, four-zone,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzone4r_commercial-audio-control-interface
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Control Interfaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit