Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Archiviert

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Spezifikation
  • See the Italian version for complete information.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertegole-wierer-coppo-del-borgo
  • ProduktfamilieRoof tiles
  • ProduktgruppeWierer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)7.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_95_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInterlocking tile roofing systems
  • OmniClassNummer23-13 39 17 11
  • OmniClassTitelClay Roof Tiles
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit