Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEGAPACK
MEGAPACK
MEGAPACK
MEGAPACK
MEGAPACK
MEGAPACK
MEGAPACK
    BMP Europe
    Archiviert

    MEGAPACK

    MEGAPACK fold up door has been designed for outdoor industrial environments, where there are large openings for hangars and shipyards. MEGAPACK industrial door guarantees long durability, energy saving and reliability with minimum maintenance. Each industrial door is individually designed to adapt to the building on which it is to be installed and guarantees excellent wind resistance thanks to the mantle formed by two polyester fabrics connected by horizontal aluminium trusses.

    Spezifikation
    • FEATURES

      Maximum dimensions:
      W 20.000 mm x H 15.000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 0,3 m/s
      Closing speed 0,3 m/s

      Wind resistance:
      Up to Class 4 / higher classes on a project basis

      Structure: 
      Not self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: 
      Galvanized Steel

      Curtain:
      Standard: 
      PVC curtain fabric 900 gr/m²
      Optional: 
      Insulated curtain PVC 1350 gr/m²

      Control panel:
      Standard: 
      Powder coated Steel box IP54 (400 x 500 x 2000 mm)
      Optional: 
      the cabinet may be equipped with electro-mechanical system with possibility to be controlled by a PLC system
      Contactors (50 Hz)
      Power supply 3-ph, 400V
      Power supply 24VAC for auxiliary accessories

      Safeties:
      Standard: 
      WiFi safety edge IP65
      Emergency opening:
      Standard: Mechanical

      Advising operative temperature:
      -30°C +70°C

      Cycles (EN 12604):
      1.000.000 (tested)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMEGAPACK
    • ProduktfamilieDoors / Industrial
    • ProduktgruppeFold-up doors - Megaimpack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRolling doors
    • UNSPSCCode30171503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 45 17
    • OmniClassTitelRapid Opening Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit