Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DYNAMICROLL
DYNAMICROLL
DYNAMICROLL
DYNAMICROLL
DYNAMICROLL
DYNAMICROLL
DYNAMICROLL
DYNAMICROLL
    BMP Europe
    Archiviert

    DYNAMICROLL

    DYNAMICROLL® is a self-repairing roll up door designed to reach different kinds of applications, both internal and external, allowing the traffic flows and assuring high safety. Thanks to the special sliding system, that lets the curtain, without rigid elements inside it, come out from the guides, to protect itself in case of any impact during the operation of the door and allows it to reinsert after one cycle.

    Spezifikation
    • FEATURES

      Maximum dimensions: 
      W 8000 mm x H 8000 mm

      Speed: 
      Max opening speed up to 2,5 m/s
      Closing speed 0,8 m/s adjustable

      Wind resistance:
      3000 x 3000 Class 4
      5000 x 5000 Class 3
      7000 x 7000 Class 2
      8000 x 8000 Class 1

      Structure:
      Not self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel - Stainless Steel 441/ 316

      Curtain:
      Standard: PVC curtain 1300 gr/m², 6 W/m²K
      Optional: Insulated 7 mm, 3.3 W/m²K - Translucent 35/40% - FDA (white) - Antistatic

      Sliding system:
      Patented sliding system with high density
      Polyethylene self- lubricant equipped of
      sliding zipper directly on curtain.

      Control panel:
      Standard: Powder coated steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel - PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Inverter system 50/60 Hz with absolute
      encoder
      Power supply 1-ph, 230V max 16A
      Power supply 3-ph, 400V max 10A
      Power supply 3-ph, 230V max 16A
      Star/Stop Button
      2 free contacts (door open/ closed/ allarme)
      Automatic/ Manual Interlocking between 2 doors
      IP rating for motor and control panel IP54

      Wiring:
      Plug and Play system IP65

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDYNAMICROLL
    • ProduktfamilieDoors / Industrial
    • ProduktgruppeDynamicroll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRolling doors
    • UNSPSCCode30171503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 45 17
    • OmniClassTitelRapid Opening Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit