Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mod system - config 2 - Divider with banquette seating
Bo&Ko

mod system - config 2 - Divider with banquette seating

Google-Übersetzung,
Das vollständig modulare Möbelsystem von Bo&Ko! Erhalten Sie die Optik und Haptik von Tischlerarbeiten, aber mit der einfachen Spezifizierung und Montage von Möbeln.
Spezifikation
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-system-config-2
  • ProduktfamilieMod System
  • ProduktgruppeDivider
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2420
  • Breite (mm)5400
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich