Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

Google-Übersetzung,
FEUERWEHRANSCHLUSS FÜR LKW-PUMPE FÜR HORIZONTALEN EINBAU - FLANSCHAUSFÜHRUNG - DN 125 (5") DN 150 (6")
Spezifikation
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - Two, three or four UNI DN 70 Female Connections with fire valves - With pressure relief valve(s), gate valve and check valve, steel collector - Flanged type. Horizontal installation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-205-c-attacco-mandata-collettore-acciaio
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit