Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
    BoConcept

    Bolzano armchair with swivel function - 1101

    Google-Übersetzung,

    Der von Morten Georgsen entworfene Bolzano Sessel ist ein echter Hingucker. Dieser moderne Akzentstuhl vereint weiche, organische Formen mit minimalistischen Linien und ist zeitlos und kuschelweich. Elegant und komfortabel, lässt er sich dank seiner Schlichtheit sowohl als passendes Set als auch als eigenständiges Statement-Stück mit dem Bolzano Sofa kombinieren.


    Spezifikation
    • Dimensions and weights

      Depth

      86 cm

      Height

      73 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      29 kg

      Maximum weight load

      125 kg

      Width

      89 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446111016204

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerBolzano-1101
      • ProduktfamilieBolzano
      • ProduktgruppeChair with swivel base
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-30
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStoff
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_48
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLounge chairs
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit