Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnum brillante
Boero

Magnum brillante

Google-Übersetzung,

GLÄNZENDE, NICHT VERGELBENDE WASSERBASIERTE EMAILLE MIT HACCP-ZERTIFIZIERUNG

Glänzender vergilbungsfreier Lack für außen und innen. Magnum-Email lässt sich einfach und sauber auftragen, da es nicht tropft oder verläuft und mit Wasser verdünnt wird, das auch zum Waschen von Werkzeugen nach Gebrauch verwendet wird. Geeignet zum Auftragen auf alle entsprechend vorbereiteten Untergründe (Eisen, Holz, Mauerwerk, Faserzement, PVC, verzinktes Blech etc.). Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Lebensmittelprodukten gemäß der Norm UNI 11021-2002 zur HACCP-Methodik (Prüfbericht der Universität Sacro Cuore, Piacenza). Ideal für den Baumarkt und besonders für die Anwendung im Wohnbereich, da geruchsneutral.

Spezifikation
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMagnum-brillante
  • ProduktfamilieWater based enamel
  • ProduktgruppeMagnum brillante
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_20_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPainting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit