Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S94 Kugelhahn
S94 Kugelhahn
S94 Kugelhahn

    S94 Kugelhahn

    Google-Übersetzung,

    1/2" - 2", FF, Vollanschluss, für Sensoren

    Geeignet für alle Haustechniksysteme, Heizung, Sanitär, Druckluft und generell für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten. Kugelhahn mit großem Durchgang und Gewindeanschluss (Innengewinde UNI ISO 228) sowie Bodenanschluss für Temperaturfühler. Erhältlich mit Stahlhebel oder Aluminium-T-Griff.

    S94 Kugelhahn aus Messing (roter Hebel)

    S94D00 1/2"

    S94E00 3/4"

    S94F00 1"

    S94G00 1 1/4"

    S94H00 1 1/2"

    S94I00 2"

    S94 Kugelhahn aus Messing (roter T-Griff)

    S94D16 1/2"

    S94E16 3/4"

    S94F16 1"

    S94G16 1 1/4"

    S94H16 1 1/2"

    S94I16 2"

    S94 Kugelhahn aus Messing (blauer T-Griff)

    S94F16B 1"

    Spezifikation
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 30 bar (450 PSI) non-shock cold working pressure

      • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS94BRASSBALLVALVE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika