Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Bosch microwave oven HBC84K553S

Unique ref.: HBC84K553S
Marke: Bosch
Produkt Familie: Kitchen
Produkt Gruppe: Microwave oven
Breite (mm): 560
Höhe (mm): 450
Tiefe (mm): 550
Publishing Datum: 2014-01-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
compact oven with integrated microwave. The easiest way to great results when you are cooking


Material 1: Stainless steel
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 39

BIMobject Kategorie: Küche - Küchengeräte
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L831
Uniclass 1.4 Beschreibung: Kitchen furniture