Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Bosch oven Exxcel HBG53R550B

Unique ref.: HBG53R550B
Marke: Bosch
Produkt Familie: Kitchen
Produkt Gruppe: Oven
Breite (mm): 595
Höhe (mm): 595
Tiefe (mm): 548
Publishing Datum: 2014-01-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
EcoClean® Liners (back, side, roof), SoftClose, 1 level telescopic shelf, Electronic clock timer, Automatic on/off programmer, Easy fit shelf support rails, 5 shelf positions, Heat reflective glass, 8 cooking functions, Oven capacity: 67 litre, Energy efficiency class: A-20%, 2 wire shelves


Material 1: Stainless steel
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Küche - Küchengeräte
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L831
Uniclass 1.4 Beschreibung: Kitchen furniture
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®