Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Dalle moquette - systèmes pour le marché français

Unique ref.: carpet-tile-fr
Marke: BOSTIK
Produkt Familie: Flooring systems
Produkt Gruppe: Carpet Tiles
Publishing Datum: 2019-01-09
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (9)

Système BOSTIK comprenant un primaire d'adhérence, d'un enduit de ragréage autolissant et d'une colle acrylique pour assurer le collage de dalles moquette.

Les systèmes proposés sont les suivants : 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C330 TRAFIC | FIX A570 MULTI TACK 

PRIMAPRENE | UNIMANG 3 | DALFIX 

UNIDUR N | ROXOL TRAFIC 3 | SADER ADHESIF 

Le primaire est a base d'émulsion de résines copolymères acryliques modifiées en phase aqueuse, le ragreage et le mortier colle sont formulé à base de ciment qui doivent etre mélangé à de l'eau avant application


Material 1: Fibre-felt
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Bodensysteme
IFC Klassifikation: Floor
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 1.4 Code: L83121
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor units
Uniclass 2.0 Code: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Beschreibung: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Code: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Beschreibung: Multilayer flooring
NBS Reference Code: 65-72-55
NBS Reference Beschreibung: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass-Nummer: 23-15 17 17
OmniClass-Bezeichnung: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Name Wert
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®