Unique ref.: | heterogeneous-pvc-de |
---|---|
Marke: | BOSTIK |
Produkt Familie: | Flooring systems |
Produkt Gruppe: | Heterogeneous PVC |
Publishing Datum: | 2019-01-09 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Montage (mehrere Objekte) |
Grundierungen basieren auf einer Emulsion von Acrylcopolymerharzen, die in wässriger Phase modifiziert sind, den selbstnivellierenden Verbindungen und Fliesenklebstoffen, die mit Zement formuliert werden, und müssen vor dem Auftragen mit Wasser gemischt werden.
Vorgeschlagen werden folgende Systeme :
GRIP A500 MULTI - DE | SL C350 UNIVERSAL | STIX A540 MULTI PLUS
Produktbeschreibung: | https://www.bostik.com/de/Germany/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/bostik/product/heterogeneous-pvc-de
Material 1: | PVC |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Bodenbeläge - Bodensysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Floor |
UNSPSC Name: | Flooring |
UNSPSC Code: | 301617 |
Uniclass 1.4 Code: | L83121 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Floor units |
Uniclass 2.0 Code: | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Multilayer flooring |
NBS Reference Code: | 65-72-55 |
NBS Reference Beschreibung: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass-Nummer: | 23-15 17 15 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Plastic Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
Name | Wert |
---|---|
Thickness | 1 mm — 20 mm |
BIMobject®