Unique ref.: | homogeneous-pvc-uk |
---|---|
Marke: | BOSTIK |
Produkt Familie: | Flooring systems |
Produkt Gruppe: | Homogeneous PVC |
Publishing Datum: | 2019-01-09 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Montage (mehrere Objekte) |
The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for Homogeneous PVC flooring.
Systems only available for English market :
SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | STIX A300 MULTI FLOOR
Produktbeschreibung: | https://www.bostik.com/UK/products/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/bostik/product/homogeneous-pvc-uk
Material 1: | PVC |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Bodenbeläge - Bodensysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Floor |
UNSPSC Name: | Flooring |
UNSPSC Code: | 301617 |
Uniclass 1.4 Code: | L83121 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Floor units |
Uniclass 2.0 Code: | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Multilayer flooring |
NBS Reference Code: | 65-72-55 |
NBS Reference Beschreibung: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass-Nummer: | 23-15 17 15 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Plastic Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
Name | Wert |
---|---|
Thickness | 3 mm — 60 mm |
BIMobject®