Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Linoleum - systèmes pour le marché français

Unique ref.: linoleum-fr
Marke: BOSTIK
Produkt Familie: Flooring systems
Produkt Gruppe: Linoleum
Publishing Datum: 2019-01-09
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (9)

Système BOSTIK comprenant un primaire d'adhérence, d'un enduit de ragréage autolissant et d'une colle acrylique pour assurer le collage de revetement linoléum. 

Les systèmes proposés sont les suivants : 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C330 TRAFIC | STIX A780 LINO POWER

PRIMAPRENE | UNIMANG 3 | TECHNIMANG 

UNIDUR N | ROXOL TRAFIC 3 | SADERTECH V8 

GRIP A700 UNIVERSAL | SL C960 XL | STIX A800 PREMIUM 

Le primaire et la colle acrylique sont à base d'émulsion de résines copolymères acryliques modifiées en phase aqueuse, le ragreage est formulé à base de ciment qui doit etre mélangé à de l'eau avant application


Material 1: Linoleum
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Bodensysteme
IFC Klassifikation: Floor
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 1.4 Code: L83121
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor units
Uniclass 2.0 Code: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Beschreibung: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Code: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Beschreibung: Multilayer flooring
NBS Reference Code: 65-72-55
NBS Reference Beschreibung: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass-Nummer: 23-15 17 15 17
OmniClass-Bezeichnung: Linoleum Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Name Wert
Thickness 3 mm — 60 mm

BIMobject®