Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Doppelflügeltür aus Aluminium/PVC-Verbundstoff Monoblock- oder Sturzverschlussoption (über 100 mm Innendämmung) Nur für NEUBAU: Dämmstärke von 60 bis 200 mm Unsichtbares Entwässerungssystem von außen Doppel- oder Dreifachverglasung Isolierverglasung mit schwarzem Abstandhalter und Argonfüllung
    Spezifikation
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • ProduktfamilieColoriance+
    • ProduktgruppePorte-fenêtres
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 16 00
    • Format2014TitelComposite Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19
    • OmniClassTitelComposite Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Frankreich
    Guadeloupe
    Martinique