Boxicon G3 Liggande ist eine vollständig in Schweden hergestellte Immobilienbox für den nordischen Markt. Dafür sorgen die patentierte Konstruktion und eine durchdachte Logistik
Materialbestandteil ist DC01, das zu 20 % aus recyceltem Blech besteht. Zusammen mit der patentierten Konstruktion führt dies zu einer geringeren Umweltbelastung. Dieser Briefkasten wird von Byggvarubedomningen empfohlen, er verfügt über Sundahus-Klasse A und EPD.
Boxicon G3 Horizontal ist für den Innenbereich vorgesehen. Von Rise (SP) für die Postzustellung zugelassen. Zugelassen für Sicherheitsklasse 2 gemäß SS-EN 13724 und Sicherheitsklasse/Schutzklasse 2 gemäß FFF. Verfügbar in den Postfächern der Versionen 2–18. Praktische Namensmarkierung im Regal. Im Lieferumfang sind immer rote und grüne Werbeschilder sowie kleine Schlösser mit drei Schlüsseln für jedes Fach enthalten.
Alternativ kann der Briefkasten mit einem digitalen Namensschild und elektronischen Schlössern ausgestattet werden. Anschließend kann der Briefkasten zum Empfang von Paketen genutzt und die Fächer mit der App geöffnet werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Finnland |
Norwegen |
Schweden |