Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
    BP2

    IZI LOOK

    Google-Übersetzung,

    Perfekt flach, modern und im Geiste der neuesten Trends hergestellt, ist die modulare Metalldachpfanne IZI Look ein Produkt mit einem speziellen Installationssystem, das die Schrauben unsichtbar macht.

    Für das Produkt gilt eine Herstellergarantie von bis zu 55 Jahren.

    Spezifikation
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerizi-look
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeMODULAR SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38
    • Breite (mm)1233
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit