Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
    BP2

    STIGMA 2.0

    Google-Übersetzung,

    STIGMA 2.0 verbindet moderne Prägung mit Wellenharmonie. Diese Eigenschaften machen das Produkt ideal für moderne und traditionelle Konstruktionen. Die leichten Zwei-Modul-Platten bieten Wirtschaftlichkeit und einfache Installation.

    Auf das Produkt wird eine Herstellergarantie von bis zu 40 Jahren gewährt.

    Spezifikation
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 57/67 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstigma-20
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeCOMPACT SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)1194
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Deutschland
    Litauen
    Niederlande
    Österreich
    Polen
    Serbien
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn