Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die elektrischen Durchlauferhitzer von KwickShot® bieten Warmwasser auf Abruf ohne Verzögerung, reduzierte Energieverschwendung und sind zu 99 % effizient.
Spezifikation
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTankless Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 33 13.13
  • Format2014TitelFlow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 11
  • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit