Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Heat Only

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Heat Only

Google-Übersetzung,

Brute FT ® Wandkessel (BMFTHW)

Produkteigenschaften:

  • Hoher Kondensationswirkungsgrad von 95 % AFUE
  • Geringer Druckabfall, Design des Feuerrohr-Wärmetauschers
  • Abgedichtete Brennkammer
  • Vorgemischter Keramikfaserbrenner
  • Das Low-NOx-System übertrifft die strengsten Vorschriften zur Luftqualität – 17 ppm NOx
  • ASME-Stempel „H“
  • Entlüftung mit PVC, CPVC oder Polypropylen
  • Erdgas oder Propan
  • 30 psi (207 kPa) ASME-Überdruckventil
  • Gaslecksuche
  • Kesselpumpe verdrahtet und im Mantel montiert
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-heat-only
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeBoilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit