Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair
Arkade Chair

    Arkade Chair

    Google-Übersetzung,

    Der Arkade Chair ist eine skulpturale Hommage an das dänische Designerbe und verbindet ausdrucksstarken Charakter mit raffinierter architektonischer Klarheit.

    Seine markante gewölbte Rückenlehne und die sanften geometrischen Linien interpretieren den klassischen Modernismus mit zeitgenössischem Feingefühl neu und verbinden optische Eleganz mit dauerhaftem Komfort. Der Stuhl, der Nanna Ditzels Leidenschaft für Dekoration und Farbe entspringt, ist in einer reichen Palette an Ausführungen erhältlich – von Naturholzfurnier bis hin zu Vollpolstern mit verschiedenen Textilien und Ledern.

    Der mit Stolz in Dänemark gefertigte Arkade-Stuhl ist vielseitig und unverwechselbar und bietet Architekten und Designern eine zeitlose und dennoch kreative Leinwand für eine breite Palette von Inneneinrichtungen.

    Spezifikation
    • Wood variations: White Oak, Oiled Oak, Fumed Oak.

      Seat avaliable in different leather or fabric upholstery options. 

      Metal frame avaliable in Blac, Brass or Chrome colour.

      Reference number: ARCA-OWO, ARCA-OOL, ARCA-OFU

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarkade-chair
    • Produktfamiliechairs
    • ProduktgruppeArkade chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)56
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs