Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brivo ACS6100 Series Control Panel
Brivo ACS6100 Series Control Panel
    Brivo
    Archiviert

    Brivo ACS6100 Series Control Panel

    Brivo control panels act as the interface between our cloud services and local devices.

    Control Panels Ready for Today and Future-proof for Tomorrow

    Brivo ACS6100 Control Panels are key components of your Brivo access control platform. The ACS6100 Control Panels support the existing ACS6000 main boards along with the ACS6100 Door and I/O expansion boards.

    KEY FEATURES:

    • Increased capacity for Door and I/O boards
    • Supports:
      • Brivo Smart Readers as well as OSDP and Weigand readers
      • Remote firmware updates
      • 30 card readers per control panel
      • Brivo Mobile Pass
      • Select Brivo wireless lock integrations
    • Host communication via ethernet or WiFi. Cellular options available upon request
    • Host authentication via digital certificates
    • IP based access control and alarms
    • Modular growth via expansion boards
    • Encrypted storage and communications
    Spezifikation
    • Please refer to data sheet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrivo-acs6100-series-control-panel
    • ProduktfamilieDevices
    • ProduktgruppeControl Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl panels
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit