Brucha Fassaden Paneel Design +

Außen
•Sichtseite 25 μm Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie (vor Sonnenbestrahlung schützen). Die Folie muss spätestens 10 Wochen nach Produktionsdatum (am Paneellängsstoß ersichtlich) entfernt werden.
•Profil 1 - 6
•Blechdicke: 0,6 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)

Innen
•Sichtseite 25 μm Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie (vor Sonnenbestrahlung schützen). Die Folie muss spätestens 10 Wochen nach Produktionsdatum (am Paneellängsstoß ersichtlich) entfernt werden.
•Profil 1 (Profil 2 und 3 auf Anfrage)
•Blechdicke: 0,5 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)

Dämmkern
•Polyurethan-Hartschaum kontinuierlich geschäumt ca. 95 % geschlossenzellig, schubfest mit dem Stahlblech verbunden
•Raumgewicht ca. 40 kg/m³ absolut FCKW- und H-FCKW-frei − Pentanschäumverfahren

Paneelverbindung
•Diese wird im „Doppel-Nut-Feder-Stecksystem“ ausgeführt. Dabei wird außen der Schraubenkopf aufgrund des speziellen Labyrinthprofils durch das anschließende Paneel vollkommen abgedeckt. Daher – verdeckte, nicht sichtbare Befestigung. Die integrierten Dichtungen gewährleisten bestmögliche Dichtheit gegen Wind. Die Paneele werden passgenau und wärmebrückenfrei miteinander verbunden. Das Fassadenpaneel PREMIUM FP-P bietet hervorragende statische Eigenschaften und ermöglicht noch höhere Spannweiten durch den Einsatz der Druckverteilerplatte.

Fremdüberwachung
•Nationale und Internationale Prüfungen Qualitätsstandards
•Formvollendete Verarbeitung
•Fassade Design+ für horizontale Paneelverlegung
•Ausführung mit PIR+ oder Mineralwollkern möglich
SpezifikationChevronRightIconAlt
Technische spezifikationChevronRightIconAlt
LinksChevronRightIconAlt
VerwandtChevronRightIconAlt
KlassifikationChevronRightIconAlt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe
Andorra
Albanien
Österreich
Åland
Bosnien und Herzegowina
Belgien
Bulgarien
Weißrussland
Schweiz
Zypern
Tschechische Republik
Deutschland
Dänemark
Estland
Spanien
Finnland
Färöer
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Guernsey
Gibraltar
Griechenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Isle of Man
Island
Italien
Jersey
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Moldawien
Montenegro
Mazedonien (EJRM)
Malta
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Serbien
Russland
Schweden
Slowenien
Svalbard und Jan Mayen
Slowakei
San Marino
Ukraine
Vatikanstadt