Brucha Dach Paneel

Außen
•Sichtseite 25 μm Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie (vor Sonnenbestrahlung schützen). Die Folie muss spätestens 10 Wochen nach Produktionsdatum (am Paneellängsstoß ersichtlich) entfernt werden.
•Trapezprofil 42 mm
•Hochsickenabstand: 333,3 mm
•Blechdicke: 0,6 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)

Innen
•Sichtseite 25 μm Polyesterbeschichtung mit einer PVC-Schutzfolie (vor Sonnenbestrahlung schützen). Die Folie muss spätestens 10 Wochen nach Produktionsdatum (am Paneellängsstoß ersichtlich) entfernt werden.
•Profil 1 (Profil 2 und 3 auf Anfrage)
•Blechdicke: 0,5 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)

Dämmkern
•Polyurethan-Hartschaum kontinuierlich geschäumt ca. 95 % geschlossenzellig, schubfest mit dem Stahlblech verbunden
•Raumgewicht ca. 40 kg/m³ absolut FCKW- und H-FCKW-frei − Pentanschäumverfahren

Paneelverbindung
• Außen durch Überlappung der Sicken, wobei der nicht geschäumte Blechteil eines Paneels auf das entsprechende Gegenstück des anschließenden Paneels gelegt wird.
•Dachraumseitig durch spezielle Formgebung, wobei ein der Sicke exakt angepasstes Gegenprofil des einen Dachpaneels über die Sicke des zweiten Paneels greift und somit eine dichte Verbindung erzielt wird.
• Einzigartiges DREIFACH-DICHTUNGSSYSTEM bietet optimalen Kondensatschutz.
•Kapillarunterbrechung

Fremdüberwachung
•Nationale und Internationale Prüfungen Qualitätsstandards
SpezifikationChevronRightIconAlt
Technische spezifikationChevronRightIconAlt
LinksChevronRightIconAlt
VerwandtChevronRightIconAlt
KlassifikationChevronRightIconAlt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe
Andorra
Albanien
Österreich
Åland
Bosnien und Herzegowina
Belgien
Bulgarien
Weißrussland
Schweiz
Zypern
Tschechische Republik
Deutschland
Dänemark
Estland
Spanien
Finnland
Färöer
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Guernsey
Gibraltar
Griechenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Isle of Man
Island
Italien
Jersey
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Moldawien
Montenegro
Mazedonien (EJRM)
Malta
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Serbien
Russland
Schweden
Slowenien
Svalbard und Jan Mayen
Slowakei
San Marino
Ukraine
Vatikanstadt