Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solder Ring Fitting Reducing Coupling (C x C) - 22mm x 15mm
Brymec

Solder Ring Fitting Reducing Coupling (C x C) - 22mm x 15mm

Google-Übersetzung,

Lötringverschraubung Reduzierkupplung (C x C) – 22 mm x 15 mm

Vorgelötete Kupferfittings zum Verbinden von Rohren, für Trinkwasser- oder Heizungsanwendungen.

Alle Armaturen entsprechen BS EN 1254-1:1998

Brymec-Produktqualität

Unser Sortiment an Kupferlötringen wurde sorgfältig entworfen und ausgewählt, um die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen. Die Produkte werden strengen Tests gemäß unserem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 unterzogen.

Brymec-Garantie

Auf unser Lötringsystem gewähren wir 25 Jahre Garantie.

Spezifikation
    • Pre-soldered capillary fitting
    • Suitable for standard metric copper pipes
    • WRAS Approved
    • Material Cu-DHP / TP2 / CW024A / C12200
    • Conforms to BS EN 1254-1:1998
    • Warranty - 25 Years


    • Working Pressure & Temperature 
    • 30°C - 16 Bar
    • 65°C - 10 Bar
    • 110°C - 6 Bar
    • For higher working pressures achievable using hard solder, please refer to Brymec technical


     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer30390_Solder_Ring_Reducing_Coupler
  • ProduktfamilieMPS - Metal Pipe Systems
  • ProduktgruppeSRF - Solder Ring Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000058
  • ETIM-NameConnectors
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit