Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

1/2" automatischer Entlüfter - 6 Bar

Wird über einen Schwimmermechanismus betrieben und ist für die Entfernung von Luft aus Systemen ausgelegt

  • Maximaler Betriebsdruck 10 bar
  • Automatische Entlüftung während des Betriebs
  • Geeignet für Heizung/Kühlung oder Sanitär
  • Kann große Luftmengen ausstoßen
  • Rückschlagventil ermöglicht Service und Wartung ohne Entleerung des Systems
Spezifikation
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Technische Spezifikation
  • Referenznummer30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeAVE - Air Vents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure relief valves
  • Klassifizierung40 05 89
  • Format2014TitelValve Accessories
  • OmniClassNummer23-27 31 49 11
  • OmniClassTitelPressure Relief Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich