Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Google-Übersetzung,

Kompressionsstopphahn

  • Erhältlich mit 15- und 22-mm-Klemmverschraubung
  • Messingkörper mit Klemmenden für Kupferrohre
  • WRAS-zugelassen
Spezifikation
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Technische Spezifikation
  • Referenznummer36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeSCK - Stop Cocks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit