Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

4.5 von 5 Sternen4.5(22 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Absperrschieber aus duktilem Gusseisen WRAS PN16 - 8", 10", 12"

  • WRAS-zugelassen
  • PN16-Flanschmontage
  • EPDM-beschichteter Sphärogusskeil
  • Edelstahlschaft mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Rückseitige Abdichtung zum Austausch der Dichtungen unter vollem Betriebsdruck
  • Gerade durch die volle Bohrung, um Schmutzfallen zu vermeiden
  • Isolierte Befestigungselemente für Korrosionsschutz
  • Abstreifring, um das Eindringen von Verunreinigungen in das Spindelabdichtungssystem zu verhindern
  • Anti-Reibungs-Anlaufscheibe für niedrige Betätigungsdrehmomente
  • Integrierter Gussfuß für sichere und einfache Aufbewahrung
  • Wasserstraßen-Handrad mit vollem Durchmesser, Betätigung mit quadratischer Kappe
Spezifikation
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer38961_38967_38834_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeCIV - Cast Iron Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameGate valves
  • UNSPSCCode40141613
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCast iron gate valves
  • Klassifizierung40 05 61
  • Format2014TitelGate Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 25
  • OmniClassTitelGate Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich