Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass

    Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass

    Google-Übersetzung,
    Wenn Innovation auf Kunst trifft, bietet die hochauflösende 2160 dpi UV-Drucktechnologie aus Europa eine imposante Verbundsicherheitsglasscheibe, Sie können Räume mit einzigartigen Bildern und Mustern von „Swiss Print“ zuweisen und dekorieren . -Beständig gegen Hitze und Sonnenlicht, wodurch das Design langlebig ist. - Erstellen Sie schöne und einzigartige Gebäude, indem Sie Muster, Grafiken oder Bilder auf die Glasoberfläche drucken. -Kann sowohl extern als auch intern verwendet werden. -Kann zum Umweltschutz auf grünes Glas aufgetragen werden
    Spezifikation
    • Applications Can be used in multiple tasks such as staircase, balustrade, skylights, building floor, swimming pool walls and aquariums. Besides, it can be molded in different shapes and sizes while maintaining its safety feature when broken
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBSG_Glass_Swiss_Print_Stripe
    • ProduktfamilieGlass
    • ProduktgruppeSwiss Print
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1590
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit