Erleben Sie maximalen Komfort und Produktivität mit dem 60 W x 30 T höhenverstellbaren Stehpult Move 80 von Bush Business Furniture. Der flexible, gesunde und ergonomische Schreibtisch wurde für die vielfältigen Büroumgebungen von heute entwickelt und fördert das Sitzen und Stehen den ganzen Tag über, ohne den Arbeitsablauf zu behindern. Wählen und speichern Sie vier programmierbare Voreinstellungen, um im Büro oder zu Hause in Bewegung zu bleiben. Ein leiser, sanfter Start und Stopp hebt den höhenverstellbaren Stehpult sanft von 23 Zoll auf eine Höhe von 49 - oder irgendwo dazwischen mit einer Geschwindigkeit von 1,5 Zoll pro Sekunde. Eine langlebige, thermisch verschmolzene Laminat-Arbeitsfläche ist kratz- und fleckenbeständig, während Beine und Füße aus Stahl eine hervorragende strukturelle Festigkeit für eine Gewichtskapazität von bis zu 200 lb bieten. Jüngste Studien haben gezeigt, dass diejenigen, die den ganzen Tag sitzen und stehen, über mehr Komfort, Energie, Stimmung und sogar Produktivität berichten. Es ist an der Zeit, mit diesem robusten und erschwinglichen Produkt für gewerbliche Büromöbel für sich selbst einzustehen. Der höhenverstellbare Stehpult passt zu den Bush Business-Möbelkollektionen für einen zusammenhängenden Arbeitsplatz. Verwenden Sie den Schreibtisch als eigenständigen Tisch, Return oder Bridge in Ihrem Zuhause, privaten Geschäftsbüro oder einem größeren kollaborativen Arbeitsbereich. Das höhenverstellbare Stehpult wird durch eine 5-Jahres-Garantie unterstützt und erfüllt die ANSI/BIFMA-Qualitätsteststandards für Sicherheit und Leistung.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |