Erweitern Sie Ihr Büro mit der Bush Business Furniture Series C Collection 36W 2Dwr Lateral File in Hansen Cherry für klassisches Styling mit klaren Linien. Der seitliche Aktenordner bietet eine praktische Arbeits- und Aufbewahrungslösung mit Aktenschubladen für die Formate Letter, Legal und A4. Kugelgelagerte Vollauszüge ermöglichen einfachen Zugriff und verriegelbare Schubladen verhindern ein Umkippen. Verwenden Sie die Seitenablagen, die in der Höhe mit den Schreibtischkomponenten der Serie C übereinstimmen, um Ihre Arbeitsfläche weiter zu erweitern. Dieses Gerät besteht zu 100 % aus thermisch verschmolzenem Laminat für Langlebigkeit und hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer und Flecken. Die attraktive und praktische 2Dwr Lateral File bietet den zusätzlichen Stauraum, den Sie zur Vervollständigung Ihres Büros benötigen. Die solide Konstruktion erfüllt die zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden ANSI/BIFMA-Teststandards. Die Serie C-Kollektion wird durch die 10-Jahres-Garantie von Bush Business Furniture unterstützt. In Amerika hergestellt mit US- und importierten Teilen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |