Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVOSPRINT® Syncro Schnelllauftor
NOVOSPRINT® Syncro Schnelllauftor
NOVOSPRINT® Syncro Schnelllauftor
NOVOSPRINT® Syncro Schnelllauftor
NOVOSPRINT® Syncro Schnelllauftor
    Butzbach

    NOVOSPRINT® Syncro Schnelllauftor


    Durch das horizontale Öffnungsprinzip und der Geschwindigkeit bereits im Standard der Klassiker. Mit der Anpassung auf exakt Ihre Anforderungen - bis zu einer Größe von 9000 x 6000 mm - ist das Tor unschlagbar. Somit einsetzbar als Rolltor, Staplerdurchgangstor, Logistiktor, Bereichstor, Schleusentor und vieles mehr.

    NOVOSPRINT® Syncro - das Schnelllauftor

    Spezifikation
      • Breite (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Höhe (min./max.): 1.700/ 4.500 mm
      • Öffnungszyklen: 350.000 p. a.
      • Kurzzeitbetrieb: 120 p. h.
      • Öffnungsgeschwindigkeit: max. 5 m/s
      • Flucht- und Rettungsweg Zulassung: TÜV geprüft
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernovosprint-syncro-high-speed-door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika