Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPACELITE® Hubtor HT60
SPACELITE® Hubtor HT60
SPACELITE® Hubtor HT60
    Butzbach

    SPACELITE® Hubtor HT60

    Eine Nummer größer und natürlich so individuell wie Ihr Unternehmen. Mit einer Breite von bis zu 7,5 m die optimale Lösung, um Ihre Halle vor unerwünschten äußeren Einflüssen zu schützen.

    Spezifikation
      • Breite (min./max.): 1.000/ 7.500 mm
      • Höhe (min./max.): 1.000/ 13.000 mm
      • Öffnungszyklen: 30.000 p. a.
      • Kurzzeitbetrieb: 10 p. h.
      • Öffnungsgeschwindigkeit: max. 14 cm/s
      • Einbruchschutz nach DIN/TS 18194: RC2/RC3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacelite-stacking-door-ht60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika