Die Infrarotheizungen der SR-Serie von Calcana sind einfach die beste Wahl für die Beheizung von Freiflächengebäuden praktisch jeder Größe. Das gasbefeuerte Calcana-System bietet beispiellose Leistung und überlegene Qualität und verbraucht 30-40 % weniger Kraftstoff als Gebläseheizungen. Zugfrei und leise erwärmen Infrarotstrahler Gegenstände statt der Luft. Die SR-Serie ist die größte und leistungsstärkste Reihe kommerzieller Infrarotstrahler auf dem Markt. Die SR-Serie ist aufgrund ihrer einfachen Installation, Wartungsfreundlichkeit und Werksunterstützung die erste Wahl der Auftragnehmer in Bezug auf Design, Leistung und Qualität.
Da ist ein Unterschied.
Das überlegene 8-seitige Reflektordesign ist das größte und am besten gebaute in der Branche. Strapazierfähige Materialien gewährleisten die strukturelle Integrität bei allen Installationen. Der rundum geschlossene Brennerkopf ist ohne Werkzeug zugänglich; ein perfektes Beispiel für die vielen „installateurfreundlichen“ Funktionen. Die ausgeklügelte Konstruktion reduziert Ausdehnungs- und Betriebsgeräusche und sorgt für jahrelange störungsfreie Freude.
Branchenführender geringer Abstand zu brennbaren Anforderungen
Mit einigen der niedrigsten Abstandsanforderungen in der Branche kann die SR-Serie sicher dort installiert werden, wo andere Heizgeräte dies nicht können . Fabriklayout und -designs stellen sicher, dass Ihr Infrarotsystem Spitzenleistungen erzielt. Bitte wenden Sie sich an das Werk, um Informationen zu unseren Konstruktionsdienstleistungen zu erhalten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |