Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlowCalPLUS™ Compact Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve - NA Market

FlowCalPLUS™ Compact Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Das kompakte, dynamische Durchflussausgleichsventil FlowCalplus ist druckunabhängig und hält eine feste Durchflussrate bei schwankenden Differenzdrücken aufrecht. Es enthält eine exklusive Durchflusskartusche aus einem kalkfreien, geräuscharmen Polymer. FlowCalplus besteht aus bleiarmem DZR-Messing und eignet sich ideal für den Einsatz in Sanitäranwendungen wie Warmwasser-Rezirkulationssystemen. Das eingebaute Rückschlagventil schützt vor Thermosiphonbildung im Kreislauf. Das Auslasstemperaturmessgerät (optional) überprüft die Flüssigkeitstemperatur im Kreislauf. FlowCalplus kann auch in Hydroniksystemen verwendet werden.
Das FlowCal+ Ausgleichsventil ist mit NPT-Außengewinde, Schweiß-, Press-, PEX-Crimp- und PEX-Expansionsanschlüssen erhältlich. Die Überwurfmutter macht die Installation und Wartung für eine Vielzahl von Endstückoptionen schnell, einfach und effizient.

Der Caleffi-Kugelhahn mit vollem Durchgang, Code 290030, ist für die Isolierung der FlowCalplus 127AFC-Serie konzipiert. Das Absperrventil wird zwischen dem Ventilkörper und der Endstück-Anschlussbaugruppe installiert. Die Konfiguration männlich x weiblich und die bidirektionale Durchflusskapazität des Kugelhahns bieten die Flexibilität, ein oder zwei Absperrventile für das primär funktionierende Ventil zu verwenden. Für Projekte, die eine Rohrisolierung erfordern, ist auch eine optionale Schaftverlängerung erhältlich.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
In der Revit-Datei können für Einlass- und/oder Auslassanschlüsse der Absperrkugelhahn 290030 und die Schaftverlängerung ausgewählt werden.

Informationen zum Code 127AFC-Serie FlowCal+ finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.

Spezifikation
  • Compact automatic flow balancing valve for domestic hot water recirculation systems.
    DZR low-lead brass valve body.
    Patented, anti-scale, low noise polymer FlowCalplus cartridge. Inlet flow check valve.
    Max working pressure: 230 psi (16 bar)
    Temp range: 32 deg F - 212 deg F (0 deg C – 100 deg C)
    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34 and 5 - 35 psid
    Flow rate: 16 fixed flow rate settings ranging from 0.5 - 10.0 GPM
    Flow accuracy: plus or minus 10 per cent
    With optional temperature gauge:Diameter: 2 inch
    Gauge dual-scale: 30 deg F - 210 deg F (0 deg C - 100 deg C)
    Gauge accuracy: plus or minus 6 deg F
    U.S. Patent 7,246,635 B2.
    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health andSafety Code 116875S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water ActVermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 127AFC series FlowCal+.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer127AFC
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-05
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA