Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stranregulierventil mit Durchflussmesser

Stranregulierventil mit Durchflussmesser

Strangregulierventil SetCal mit Durchflussmesser Direkte Ablesung der Durchflussmenge Ventilgehäuse und Durchflussmesser aus Messing Kugelventil für Durchflussmengenregelung Durchflussmesser mit Skala und Durchflussmengenanzeige Mit Isolierung Max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: -10÷110°C. Maximaler Glykolgehalt: 50%.
Spezifikation
  • Das Strangregulierventil ist eine Armatur für die präzise Einregulierung der Durchflussmenge zum Verbraucher einer Anlage. Nur durch einen korrekten Abgleich der Hydraulikkreise kann eine Anlage einwandfrei und optimal funktionieren, eine gute Heizleistung und ein niedriger Energieverbrauch gewährleistet werden. Diese Serie von Strangregulierventilen ist mit einem Durchflussmesser zum direkten Messen und Ablesen der eingestellten Durchflussmenge ausgestattet. Dieser im By-Pass installierte und während des normalen Betriebs ausschaltbare Durchflussmesser auf dem Ventilgehäuse ermöglicht die Einregulierung ohne Zuhilfenahme von Manometern und Diagrammen. Die zur Ventilausstattung gehörende (bei der Ausführung mit Gewinde), im Warmverfahren vorgeformte Isolierschale gewährleistet einen perfekten Schutz vor Wärme- bzw Kälteverlusten. PATENT PENDING.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer132
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010014
  • ETIM-NameConstant flow rate controller
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC