Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reverse thermostatic valve for steel pipe
Caleffi

Reverse thermostatic valve for steel pipe

Google-Übersetzung,
Thermostatisches Heizkörperumkehrventil, passend für thermostatische und elektronische Regelköpfe, thermoelektrische Stellantriebe. Verchromt. Für Kupfer-, Ein- und Mehrschicht-Kunststoffrohre. max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 5–100 °C. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • Thermostatic radiator valves are typically used for regulating the medium flow to the radiators of heating systems. When combined to a thermostatic or thermo-electric control head, they keep the ambient temperature of the room where they are installed constant at the set value. This prevents unwanted temperature rises and achieves considerable energy savings. These valves have a special tailpiece with rubber hydraulic seal, permitting quick, safe connection to the radiator without the use of additional sealing materials.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer227
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010136
  • ETIM-NameRadiator stop valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit