Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DYNAMICAL® - Dynamisches Thermostatventil
Caleffi

DYNAMICAL® - Dynamisches Thermostatventil

Dynamisches Thermostatventil, entwickelt für thermostatische, elektrothermische Ventile. Verchromt. Gerader Anschluss für Eisenrohre. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 5÷95°C..
Spezifikation
  • Dynamisches Thermostatventil, entwickelt für thermostatische, elektrothermische Ventile. Verchromt. Gerader Anschluss für Eisenrohre. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 5÷95°C..
Technische Spezifikation
  • Referenznummer231
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010136
  • ETIM-NameRadiator stop valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit