Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
    Caleffi

    ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Das ThermoProtec™ Kesselschutz-Thermostatmischventil mit hohem Durchfluss wird in Wasserheizsystemen mit nicht kondensierenden Kesseln verwendet, einschließlich Festbrennstoff-, Biomasse-, Gas-, Flüssiggas- oder Ölkesseln. Es kann mit Kesseln aus Stahl, Gusseisen und Kupferrohren installiert werden und regelt automatisch die Rücklaufwassertemperatur, um eine Kondensation des im Rauchgas enthaltenen Wasserdampfs zu verhindern. Das ThermoProtec™-Ventil der Serie 280 mischt den Bypass-Strom vom Kessel mit dem Rückfluss aus dem System und sendet einen Strom mit fester Temperatur zum Kessel, der vor Korrosion durch Kondensation schützt, die auftritt, wenn eine Mindestrauchgastemperatur nicht anderweitig eingehalten wird. Die austauschbare Thermostat-Sensorkartusche ändert die Temperatureinstellung des Ventils. Die Thermostat-Sensorkartusche kann zur Wartung oder zum Ändern der Ventilsolltemperatur leicht entfernt werden, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung entfernt werden muss.

    BITTE laden Sie unter „Technische Beschreibung“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

    Spezifikation
    • ThermoProtec 280 series
      Boiler protection thermostatic mixing valve. Connections 1" to 1.25" NPT male or sweat with union. Brass body. Brass lower body plug. PSU shutter. Stainless steel spring. EPDM seal. Wax thermostatic sensor. Suitable for water and glycol solutions. Maximum percentage of glycol 50 per cent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Working temperature range 40 to 212 degrees F (5 to 100 degrees C). Set point temperature 130 degrees F (55 degrees C) standard; 115 degrees F (45 degrees C); 140 degrees F (60 degrees C); and 160 degrees F (70 degrees C) optional. Sensor cartridge accuracy minus 4 degrees F (minus 2 degrees C). Hot inlet from boiler complete closed temperature Tset +18 degrees F (10 degrees C).

      PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer280A
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit