Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer with Flexible Pipes - NA Market

Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer with Flexible Pipes - NA Market

Google-Übersetzung,

Kombiniert den 290-Serviceventilsatz mit TankMixer und flexiblen Rohrleitungen. Der Wartungsventilsatz für Durchlauferhitzer der Serie 290 wird direkt an die standardmäßigen ¾-Zoll-MNPT-Nippel am Erhitzer angeschlossen, um das Isolieren, Spülen und Warten des Warmwasserbereiters zu erleichtern. Die Verschraubungsanschlüsse ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Das Kit enthält einen 3-Wege-Kugelhahn mit blauem Griff und vollem Durchgang für den Kaltwassereinlass, einen 3-Wege-Kugelhahn mit rotem Griff und vollem Durchgang für den Warmwasserauslass und ein Druckbegrenzungsventil, eingestellt auf 150 psi , der vor Ort an einem Seitenteil des Warmwasserauslass-Kugelhahns montiert wird. Die ¾-Zoll-Gartenschlauchanschlüsse mit Kappe dienen zum Anschließen von Schläuchen zum Spülen des Heizgeräts. Das Serviceventil-Set kann komplett mit dem TankMixer der Serie 520 mit Flexrohr bestellt werden
Anschluss von Umlaufwasser, falls gewünscht. HINWEIS: Es wird eine weitere Revit-Familie angeboten, damit der Designer bei Bedarf einen anderen Verbindungsrohrtyp verwenden kann.

Spezifikation
  • Tankless water heater service valve kit. Tankless water heater cold inlet and hot outlet, threaded connections NPT female, size 3/4 inch. Low-lead brass CW510L-DW body and talipiece (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG- 1360. Chrome plated brass CW511L-DW ball, PTFE seat, PTFE G300 gasket. Brass CW 716N-DW shaft and union nut. HNBR 70 sh o-ring seals. Low-lead bras CS724R-M union male x female reducing adapter. Peroxide-cured EPDM 780 sh union o-ring seals. Suitable fluid: Water. Maximum cold working pressure 600 psig (42 bar) up to 100°F (38°C). Maximum hot working pressure 400 psig (28 bar) up to 230°F (110°C). Working temperature range -4 – 230°F (-20 – 110 °C). Seat leakage, 100% tested: 0%. Flushing and servicing connections: 3/4 inch capped garden hose. Hot water ball valve relief valve access port: 3/4" NPT female. Pressure relief valve discharge port: 3/4" NPT female. Provide with Caleffi TankMixer™ water heater tank mixing valve with size 3/4 inch system connections: press, sweat, NPT female, PEX crimp or PEX expansion fittings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer290_TankMixer_Flexible_Pipe
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA