Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market
Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market

    Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Die Ventile der Caleffi-Serie 301 werden auf Plattenheizkörpern installiert. Sie sind mit den unteren Vor- und Rücklaufanschlüssen verbunden und sorgen für den Flüssigkeitsfluss zum oberen, im Kühler eingebauten Thermostatventil. Das Mittenmaß beträgt 50 mm, was der gemeinsame Standard für alle Plattenheizkörpermarken ist. Es stehen zwei Versionen zur Verfügung: Diverter-Stil für Einrohrsysteme; Isolationsart für Zweirohrsysteme. Beide verfügen über zwei Kugelabsperrventile und sind entweder mit geradem Durchflussmuster für Bodenanschlüsse oder mit abgewinkeltem Durchflussmuster für Wandanschlüsse erhältlich. Der Umlenkertyp bietet einen einstellbaren Bypass, um 30 % bis 50 % des Durchflusses zum Kühler zu leiten, werkseitig auf 35 % eingestellt. Darüber hinaus verfügt der Umlenkertyp über eine einzigartige thermische Trennvorrichtung auf der Rücklaufseite (rechtes Bein), um einen unerwünschten Fluss zum Heizkörper aufgrund von Thermosyphonbildung bei geschlossenem Thermostatventil zu verhindern, sodass kein Wärmebedarf besteht.

    BITTE laden Sie unter „Technische Beschreibung“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

    Spezifikation
    • 3011 series
      Isolation panel radiator valve for one pipe heating system. Angled flow patternfor wall pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes. Radiatorconnections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical.Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals.Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum workingtemperature 212 degrees F (100 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10bar).

      3013 series
      Diverter panel radiator valve for two pipe heating system. Angled flow patternfor wall pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes.Adjustable by pass 30 per cent to 50 per cent of flow to radiator, factory set35 percent. PPO thermal break (non-return) device in return leg. Radiatorconnections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical.Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals.Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum workingtemperature 212 degrees F (100 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10bar).

      PLEASE download from "technicaldescription" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid inunderstanding what is in the Revit family and how to select various availableoptions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3011-3013
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA