Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temperature and pressure relief valve
Temperature and pressure relief valve
    Caleffi

    Temperature and pressure relief valve

    4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Temperatur- und Druckbegrenzungsventil. Körper aus entzinkungsbeständiger CR-Legierung. Für Hauswasserwerk, zum Schutz des Warmwasserspeichers. Eingestellte Temperatur: 90 °C. Entladeleistung: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW. 3/4” x Ø 22: 25 kW. Einstellungen: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Einstellungen zertifiziert nach EN 1490: 4 - 7 - 10 bar. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • The temperature and pressure relief valves (TP) 309 series are made by Caleffi S.p.A in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of Member States with regard to pressurised equipment.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer309
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011311
    • ETIM-NameSafety valve
    • UNSPSCNameSafety valves
    • UNSPSCCode40141604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit