Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domestic water distribution manifold Caleffi 360
Caleffi

Domestic water distribution manifold Caleffi 360

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Hauswasserverteiler vormontiert in Revisionsdose. Gehäuse aus entzinkungsbeständiger Legierung. max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 5–100 °C. Auslassmittenabstand: 35 mm. Bestehend aus: - Verteilerpaar Serie 354; - Paar Befestigungsbügel aus Edelstahl, Code 360210; - Revisionswandkasten Code 360032 (320 x 250 x 90), mit Deckel. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • Domestic water distribution manifolds pre-assembled in inspection wall box. Dezincification resistant alloy body. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Consisting of: - pair of manifolds 354 series; - pair of stainless steel mounting brackets, code 360210; - inspection wall box code 360032 (320 x 250 x 90), with cover.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer360043
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-03
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG015410
  • ETIM-NameDistributors
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit