Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Convertible radiator valve for one-pipe and two-pipe systems
Caleffi

Convertible radiator valve for one-pipe and two-pipe systems

Google-Übersetzung,
Umrüstbares Heizkörperventil passend für thermostatische Regelköpfe und thermoelektrische Stellantriebe. Verchromt. Werkseitig eingestellt für Einrohrsysteme, einstellbar für Zweirohrsysteme. Für Kupfer-, Ein- und Mehrschicht-Kunststoffrohre. Auslassmittenabstand: 40 mm. Messingsonde: 30 cm. max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 5–100 °C. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • The 455 series convertible radiator valve can be used both on one-pipe and two-pipe radiator systems. It is fitted for thermostatic control head, thermo-electric actuator and radio wave control, to automatically regulate the ambient temperature. The valve must be installed only at the radiator lower connection, which is used both as medium inlet and medium outlet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer455
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-12
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010104
  • ETIM-NameRadiator connection combination with valve and bottom block
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit