Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXCAL® automatischer Schnellentlüfter
Caleffi

MAXCAL® automatischer Schnellentlüfter

4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)
Automatischer Schnellentlüfter für Heizungs- und Klimaanlagen. Große Entleerungsleistung. Gehäuse und Deckel aus Messing Innenteile aus Edelstahl Max. Betriebsdruck: 16 bar Max. Entleerungsdruck: 6 bar Temperaturbereich: -20–120 °C
Spezifikation
  • Der automatische Schnellentlüfter beseitigt automatisch angesammelte Luft in Heizungs-Kühlungs- und Klimaanlagen. Auf diese Weise wird die Funktion, Effizienz und Lebensdauer der Anlagen verbessert. Dies sind: - sauerstoffbedingte Korrosion - lokalisierte Lufteinschlüsse in den Heizkörpern - Kavitation in den Umwälzpumpen - Luftgeräusche in der Heizung Diese besonderen Schnellentlüfter verfügen über eine große Entlüftungsleistung und sind daher besonders für große Rohrdurchmesser, auch auf langen horizontalen Rohrabschnitten geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer501
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeVenting devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-07
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010117
  • ETIM-NameDe-aerator
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit