Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einstellbarer Thermomischer
Einstellbarer Thermomischer
    Caleffi

    Einstellbarer Thermomischer

    Einstellbarer Thermomischer, mit Rückschlagventilen, Schmutzfängern und Klemmringanschlüssen. Mit Verbrühungsschutz. Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse. Verchromt. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Eingangstemperatur: 85 °C. Zertifiziert nach NHS D08, BS 7942, EN 1111 und EN 1287.
    Spezifikation
    • Einstellbarer Thermomischer, mit Rückschlagventilen, Schmutzfängern und Klemmringanschlüssen. Mit Verbrühungsschutz. Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse. Verchromt. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Eingangstemperatur: 85 °C. Zertifiziert nach NHS D08, BS 7942, EN 1111 und EN 1287.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5213
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011374
    • ETIM-NameCentral mixing tap
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit