Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermomischer 3/4" - 2" und 28 mm
Caleffi

Thermomischer 3/4" - 2" und 28 mm

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Einstellbarer Thermomischer. CR Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse. Verkalkungsunempfindliches Innenelement aus Technopolymer. Max. Betriebsdruck: 14 bar. Max. Eingangstemperatur: 90 °C. EInstellbereich 35 - 65°C
Spezifikation
  • Der Thermomischer wird in Brauchwassererwärmungsanlagen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, die Temperatur des Mischwassers an der Entnahmestelle konstant auf dem Einstellwert zu halten, auch bei Schwankungen der Temperatur- und Druckbedingungen des einströmenden Warm- und Kaltwassers am Einlass oder der Durchflussmenge am Auslass. Diese besondere Serie von Mischern ist speziell für Systeme mit hohen Durchflussmengen entwickelt worden, wie zum Beispiel für zentrale Brauchwassererwärmungsanlagen oder Gruppen gleichartiger Entnahmestellen. Die genannten Anlagen erfordern darüber hinaus eine hohe Genauigkeit und Stabilität der Temperatureinstellungen, besonders bei Änderungen der vom Verbraucher entnommenen Durchflussmenge.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5231
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeVALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011374
  • ETIM-NameCentral mixing tap
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit